产品
产品资料
业务范围
选型指南
我的产品清单
新闻
供热代理商
联系方式
散热器恒温阀
>
散热器恒温阀传感器
>
散热器恒温阀阀体
>
锁闭阀
>
精品卫浴型产品
>
热电驱动器
产品范围
热电驱动器, TWA
>
压紧件
首页
产品
散热器恒温阀
热电驱动器
热电驱动器, TWA
热电驱动器, TWA
热电驱动器TWA与电子开/关控制器相配,可控制多种阀门以及地板采暖用分水器。
驱动器配有阀位指示器,从外部可直接观察到阀门是处于开还是关的位置。
TWA驱动器可与丹佛斯RA, RAVL和RAV阀相配。另外也可提供M30x1.5连接形式的驱动器。
驱动器具有24 V和230 V两种,每种都有常开(NO)和常闭(NC)型(指不带电时阀门的位置)。另外RA接口型的24V的驱动器还具有NC/S型-带有末端开关。
技术数据
序号
型号
描述
电源电压
(V.a.c.)
阀门功能
TWA-A
088H3110
TWA-A
丹佛斯RA连接方式
24
常关
088H3111
TWA-A
丹佛斯RA连接方式
24
常开
088H3112
TWA-A
丹佛斯RA连接方式
230
常关
088H3113
TWA-A
丹佛斯RA连接方式
230
常开
088H3114
TWA-A
丹佛斯RA连接方式
24
常关/S (带末端开关)
TWA-K
088H3140
TWA-K
M30x1.5 连接方式
24
常关
088H3141
TWA-K
M30x1.5 连接方式
24
常开
088H3142
TWA-K
M30x1.5 连接方式
230
常关
088H3143
TWA-K
M30x1.5 连接方式
230
常开
TWA-L
088H3130
TWA-L
丹佛斯RAVL连接方式
24
常关
088H3131
TWA-L
丹佛斯RAVL连接方式
24
常开
088H3132
TWA-L
丹佛斯RAVL连接方式
230
常关
088H3133
TWA-L
丹佛斯RAVL连接方式
230
常开
TWA-V
088H3120
TWA-V
丹佛斯RAV and VMT 连接方式
24
常关
088H3121
TWA-V
丹佛斯RAV and VMT 连接方式
24
常开
088H3122
TWA-V
丹佛斯RAV and VMT 连接方式
230
常关
088H3123
TWA-V
丹佛斯RAV and VMT 连接方式
230
常开
文件
技术参数
TWA ÈÈÁ¦Çý¶¯Æ÷
下载
文献编号
:
VDSAP141
发布日期
:
2003/9/27
文件名
:
VDSAP141.pdf
规格(大小)
:
0.6
Mb
语言
:
中文
灵活的应用
热电驱动器应用灵活,可连接多种阀门,对阀门进行精确的控制。
丹佛斯热电驱动器包括:
TWA
热电驱动器可应用于多种电动开关型阀门和地板采暖分水器。
ABNM
热电驱动器可接收来在房间温控器或楼宇自控系统的
0-10V
信号,对阀门进行比例积分调节。
使用条款
保密政策
一般信息