散热器恒温阀

H型锁闭阀, RLV-K



H型锁闭阀RLV-K适用于底进底出,接口中心距为50mm的散热器,可独立关断散热器。如:对散热器进行维修时,同时不影响系统的其它部件。
RLV-K可用于单管或双管系统。使用附件泄水龙头,可对散热器进行泄水和注水。


H型锁闭阀, RLV-K

技术数据



RLV-K

003L0280 RLV-K直型R 1/2G 3/4
003L0281 RLV-K直型G 3/4G 3/4
003L0282 RLV-K角型R 1/2G 3/4
003L0283 RLV-K角型G 3/4G 3/4