散热器恒温阀

H型锁闭阀, RLV-KS



H型锁闭阀RLV-KS适用于底进底出,接口中心距为50mm的散热器,可独立关断散热器。如:对散热器进行维修时,同时不影响系统的其它部件。RLV-KS用于双管系统。

H型锁闭阀, RLV-KS

技术数据



RLV-KS

003L0220 RLV-KS直型G 1/2G 3/4
003L0221 RLV-KS直型G 3/4 AG 3/4
003L0222 RLV-KS角型G 1/2G 3/4
003L0223 RLV-KS角型G 3/4 AG 3/4


文件



1 查找到的文档: 1 技术参数


技术参数
 
RLV-KS
RLV-KS vd33x641.pdf (0.4 Mb), 文献编号: VDVDV141, 语言: 中文, 发布日期: 08/10 2003