|
|
|
内置和远传传感器
丹佛斯可提供全系列的经久耐用传感器和阀体,适用于各种散热器的供热系统和安装形式。
|
|
|
技术数据
| 序号 | 型号 | 描述 | 设计 | 颜色 | 最低温度 (度) | 最高温度 (度) | 毛细管长度 (m) |
RA 2000 传感器 |
|
013G2940
| RA 2000 | 防冻保护, 可限制和锁定温度设定, 正向关断 | 内置传感器 | White/RAL 9016 | 5 | 26 | - |
|
013G2990
| RA 2000 | 防冻保护, 可限制和锁定温度设定 | 内置传感器 | White/RAL 9016 | 5 | 26 | - |
RA2000 远程调控式传感器 |
|
013G5062
| RA 2000 | 带有防冻保护的远程调控式传感器,可限制和锁定温度设定值 | 内置传感器 | White/RAL 9016 | 8 | 28 | 0-2 |
|
013G5065
| RA 2000 | 带有防冻保护的远程调控式传感器,可限制和锁定温度设定值 | 内置传感器 | White/RAL 9016 | 8 | 28 | 0-5 |
|
013G5068
| RA 2000 | 带有防冻保护的远程调控式传感器,可限制和锁定温度设定值 | 内置传感器 | White/RAL 9016 | 8 | 28 | 0-8 |
RAW 传感器 |
|
013G5012
| RAW | 白色卡套 | 远传式传感器 | White/RAL 9016 | 8 | 28 | 0-2 |
RTC 传感器 |
|
013L4400
| RTC | 内置传感器 | 内置传感器 | 白色/RAL 9010 | 8 | 28 | - |
|
013L4402
| RTC | 远传传感器 | 远程传感器 | 白色/RAL 9010 | 8 | 28 | 0-2 |
|
013L4410
| RTC-R | 用于丹佛斯内置阀芯的传感器 | 内置传感器 | 白色/RAL 9010 | 8 | 28 | - |
|
013L4450
| RTC | 内置传感器,最高温度限制 | 内置传感器 | 白色/RAL 9010 | 8 | 21 | - |
|
013L4452
| RTC | 远传传感器,最高温度限制 | 远程传感器 | 白色/RAL 9010 | 8 | 21 | 0-2 |
RTC-K 传感器 |
|
013L4430
| RTC-K | 内置传感器,与阀体的连接为M30x1.5 | 内置传感器 | White/RAL 9010 | 8 | 28 | - |
RTD 传感器 |
|
013L3562
| RTD | 远程设定温控器,2m长毛细管 | 远程温度设定 | 白色 RAL 9016 | 8 | 28 | 0-2 |
|
013L3565
| RTD | 远程设定温控器,5m长毛细管 | 远程温度设定 | 白色 RAL 9016 | 8 | 28 | 0-5 |
|
013L3568
| RTD | 远程设定温控器,8m长毛细管 | 远程温度设定 | 白色 RAL 9016 | 8 | 28 | 0-8 |
RTW 传感器 |
|
013L4600
| RTW | 防冻保护,关断功能. | 内置传感器 | 白色/RAL 9016 | 8 | 28 | - |
|
013L4610
| RTW | 防冻保护,关断功能.限制温度范围 | 内置传感器 | 白色/RAL 9016 | 8 | 20 | - |
RTW-K 传感器 |
|
013L4630
| RTW-K | 防冻功能,关断功能. | 内置传感器 | 白色/RAL 9016 | 8 | 28 | - |
|
文件
|
互动资料
RTD Inova 的温度限定功能
trv02c_inova_chinese.swf
(3.3 Mb), 文献编号: VVVGK141, 语言: 中文, 发布日期: 28/08 2006
|
RTD Inova 的阀体安装
trv02b_inova_chinese.swf
(3.3 Mb), 文献编号: VVVGJ141, 语言: 中文, 发布日期: 28/08 2006
|
RTD Inova, 标志说明
trv02e_inova_chinese.swf
(3.3 Mb), 文献编号: VVVGM141, 语言: 中文, 发布日期: 28/08 2006
|
RTD Inova™ 型恒温阀传感器介绍
trv02_chinese.swf
(3.5 Mb), 文献编号: VVVGH141, 语言: 中文, 发布日期: 02/06 2006
|
RTD Inova™, 主要部件
trv02a_inova_chinese.swf
(3.3 Mb), 文献编号: VVVGI141, 语言: 中文, 发布日期: 28/08 2006
|
RTD的推荐设定值
trv02d_inova_chinese.swf
(3.4 Mb), 文献编号: VVVGL141, 语言: 中文, 发布日期: 28/08 2006
|
RTW与阀体的安装
RTW_b_chinese.swf
(3.3 Mb), 文献编号: VVAVA141, 语言: 中文, 发布日期: 18/02 2007
|
RTW的主要部件
RTW_a_chinese.swf
(3.3 Mb), 文献编号: VVYFZ141, 语言: 中文, 发布日期: 18/02 2007
|
RTW的介绍
RTW_chinese.swf
(3.5 Mb), 文献编号: VVYFY141, 语言: 中文, 发布日期: 18/02 2007
|
RTW的推荐温度设定
RTW_d_chinese.swf
(3.3 Mb), 文献编号: VVAVC141, 语言: 中文, 发布日期: 18/02 2007
|
RTW的标识解释
RTW_e_chinese.swf
(3.3 Mb), 文献编号: VVAVD141, 语言: 中文, 发布日期: 18/02 2007
|
RTW的温度限制
RTW_c_chinese.swf
(3.4 Mb), 文献编号: VVAVB141, 语言: 中文, 发布日期: 18/02 2007
|
|
|
使用说明
ºãδ«¸ÐÆ÷ RTC 4450 & 4452
vi16d141.pdf
(0.4 Mb), 文献编号: VIUPI141, 语言: 中文, 发布日期: 08/10 2003
|
ºãδ«¸ÐÆ÷RTC 4400 &4402
vi16c141.pdf
(0.4 Mb), 文献编号: VIVAZ141, 语言: 中文, 发布日期: 08/10 2003
|
|
|
宣传页
丹佛斯散热器恒温控制阀—恒温传感器
TRV.pdf
(3.4 Mb), 文献编号: VBYFA141, 语言: 中文, 发布日期: 27/04 2007
|
|
|
技术参数
RTC / RTD散热器恒温控制器
RTC RTD.pdf
(6.3 Mb), 文献编号: VD53O541, 语言: 中文, 发布日期: 26/04 2007
|
RTD Inova™型恒温阀传感器
RTD Inova sensor.pdf
(8.3 Mb), 文献编号: EDVHT141, 语言: 中文, 发布日期: 20/06 2006
|
RTW型恒温传感器
RTW datasheet.pdf
(0.8 Mb), 文献编号: VD31F141, 语言: 中文, 发布日期: 27/04 2007
|
|
|
用户指南
RTC ºãδ«¸ÐÆ÷Óû§Ö¸ÄÏ
Vi33s441.pdf
(2.4 Mb), 文献编号: VIBVAY141, 语言: 中文, 发布日期: 08/10 2002
|
|
|
|
|
|
|
|