散热器恒温阀

H型锁闭阀, RLV-KD



H型锁闭阀RLV-KD用于连接进出口间距为50mm的散热器,并且可以实现独立关断功能。例如,在影响系统运行的情况下对单个散热器进行拆卸维护。
RLV-KD阀用于双管系统。
泄水龙头是另购配件,可以实现泄水和注水功能。


H型锁闭阀, RLV-KD

技术数据



RLV-KD

003L0240 RLV-KD直型R 1/2G 3/4
003L0241 RLV-KD直型G 3/4G 3/4
003L0242 RLV-KD角型R 1/2G 3/4
003L0243 RLV-KD角型G 3/4G 3/4


附件



003L0240 H型锁闭阀RLV-KD用于连接进出口间距为50mm的散热器,并且可以实现独立关断功能。例如,在影响系统运行的情况下对单个散热器进行拆卸维护。 RLV-KD阀用于双管系统。 泄水龙头是另购配件,可以实现泄水和注水功能。
003L0241 H型锁闭阀RLV-KD用于连接进出口间距为50mm的散热器,并且可以实现独立关断功能。例如,在影响系统运行的情况下对单个散热器进行拆卸维护。 RLV-KD阀用于双管系统。 泄水龙头是另购配件,可以实现泄水和注水功能。
003L0242 H型锁闭阀RLV-KD用于连接进出口间距为50mm的散热器,并且可以实现独立关断功能。例如,在影响系统运行的情况下对单个散热器进行拆卸维护。 RLV-KD阀用于双管系统。 泄水龙头是另购配件,可以实现泄水和注水功能。
003L0243 H型锁闭阀RLV-KD用于连接进出口间距为50mm的散热器,并且可以实现独立关断功能。例如,在影响系统运行的情况下对单个散热器进行拆卸维护。 RLV-KD阀用于双管系统。 泄水龙头是另购配件,可以实现泄水和注水功能。