散热器恒温阀

VHS 型阀体



VHS型阀体的阀芯在进水侧,而关断/泄水装置则在出水侧。温控阀所配备的内置预调装置可以快速地平衡系统。对于进出口间距50mm 的散热器,VHS型阀体是理想的控制阀。目前,所有的配有阀体的散热器都是50mm的连接间距,并广泛的应用在特殊设计的散热器中。在六口普通散热器中,有多个50mm连接。

VHS 型阀体

技术数据



VHS-E 用于单管系统

013G4691 VHS-E角型G 1/2 AG 3/4 A
013G4692 VHS-E直型G 1/2 AG 3/4 A
013G4693 VHS-E角型G 3/4G 3/4 A
013G4694 VHS-E直型G 3/4 G 3/4 A

VHS-UN 用于双管系统

013G4741 VHS-UNAngleG 1/2 AG 3/4 A
013G4742 VHS-UNStraightG 1/2 AG 3/4 A
013G4743 VHS-UNAngleG 3/4G 3/4 A
013G4744 VHS-UNStraightG 3/4G 3/4 A