散热器恒温阀
产品范围


                /热电驱动器TWA与电子开/关控制器相配,可控制多种阀门以及地板采暖用分水器。 
<br/>驱动器配有阀位指示器,从外部可直接观察到阀门是处于开还是关的位置。 
<br/>TWA驱动器可与丹佛斯RA, RAVL和RAV阀相配。另外也可提供M30x1.5连接形式的驱动器。 
<br/>驱动器具有24 V和230 V两种,每种都有常开(NO)和常闭(NC)型(指不带电时阀门的位置)。另外RA接口型的24V的驱动器还具有NC/S型-带有末端开关。
热电驱动器TWA与电子开/关控制器相配,可控制多种阀门以及地板采暖用分水器。
驱动器配有阀位指示器,从外部可直接观察到阀门是处于开还是关的位置。
TWA驱动器可与丹佛斯RA, RAVL和RAV阀相配。另外也可提供M30x1.5连接形式的驱动器。
驱动器具有24 V和230 V两种,每种都有常开(NO)和常闭(NC)型(指不带电时阀门的位置)。另外RA接口型的24V的驱动器还具有NC/S型-带有末端开关。
热电驱动器, TWA
灵活的应用

灵活的应用

热电驱动器应用灵活,可连接多种阀门,对阀门进行精确的控制。  
 
丹佛斯热电驱动器包括:
 
  • TWA热电驱动器可应用于多种电动开关型阀门和地板采暖分水器。 
  • ABNM热电驱动器可接收来在房间温控器或楼宇自控系统的0-10V信号,对阀门进行比例积分调节。