| 丹佛斯工业领域自力式控制产品代理商 | | | | | |
| 代 理 商 名 称 | 公 司 地 址 | 代 理 区 域 | 电话 | 传真 | 联系人 | 代理日期 |
| 鞍山艾威克仪表有限公司 | 鞍山市铁西区三道街128-62号 114013 | 中国地区 | 0412-6570701 | 0412-6570702 | 罗桂明 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| | | | | | |
| 丹佛斯区域供热控制元件产品代理商 | | |
| 代 理 商 名 称 | 公 司 地 址 | 代 理 区 域 | 电话 | 传真 | 联系人 | 代理日期 |
| 哈尔滨中能控制工程有限公司 | 哈尔滨市开发区哈平路集中区哈平西路17号,150060 | 黑龙江省 | 0451-88006777 | 0451-86811680 | 马云龙 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 大连思壮贸易有限公司 | 大连市沙河口区中山路552号和平现代城D座3313室,116021 | 吉林省 | 0411-84377955 | 0411-84377355 | 高云瑞 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 大连金太阳科技开发有限公司 | 大连市西岗区黄河街82号1单元9楼,116011 | 辽宁省(大连除外) | 0411-83790661 | 0411-83790771 | 穆森 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 大连北方自控技术有限公司 | 大连市沙河区南沙街143-2号, 116021 | 大连市及辖区 | 0411-84387013 | 0411-84387023 | 丁传国 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 沈阳华瑞科技有限公司 | 沈阳市和平区三好街55号信息产业大厦1416室 | 辽宁省 | 024-31502536 | 024-31502537 | 杨玉妍 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 山东鸿翔动力设备有限公司 | 济南市高新区大学科技园北区B组团北楼中一, 250101 | 山东省 | 0531-8870928,13906403557 | 0531-88870158 | 曹元国 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 青岛东华九圆热力设备制造有限公司 | 青岛市市南区荣成路5号, 266071 | 山东省 | 0532-83879786 | 0532-83879786 | 王陇泉 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 青岛翰鲁自动控制有限公司 | 青岛市四方区鞍山一路88号1917室,266032 | 山东省 | 0532-83750321 | 0532-83752391 | 杜立军 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 北京金鸿图科技有限责任公司 | 北京海淀区上地东路27号春生泰克大厦202室, 100085 | 华北地区 | 010-51260234 | 010-51552006 | 谭波 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 北京汉美万格自动化设备有限公司 | 北京市丰台区方庄芳城园日月天地大厦A座2004室,100078 | 华北地区 | 010-58075837 | 010-58075837 | 徐小路 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 北京汉美奥科冷暖空调设备有限公司 | 北京市丰台区方庄芳城园日月天地大厦A座2001室,100078 | 华北地区 | 010-51652288 | 010-51652299 | 苑广明 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 天津维控科技有限公司 | 天津市南开区白堤路248号北方技术交易市场620-622室,300192 | 天津市 | 022-87895975 | 022-87890584-80 | 强滨 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 天津开发区泰生科技有限公司 | 天津市开发区第4大街5号A座405室 | 塘沽、汉沽、大港 | 022-25327530 | 022-25327529 | 冯瑞涛 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 陕西瀚洋科技发展有限公司 | 西安市科技路70号梧桐朗座A座2206室, 710077 | 陕西省 | 029-62886855 | 029-88339013 | 张颖 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 西安沃姆斯电子科技有限公司 | 西安市高新开发区科技路10号C座1604室, 710075 | 西北地区 | 029-88351107 | 029-88351107 | 汪洁 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 新疆绿金科能工程技术有限公司 | 乌鲁木齐市天津南路59号银座中心1101室, 830011 | 新疆地区 | 0991-3668828 | 0991-3668356 | 柏云 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| | | | | | |
| 丹佛斯地板采暖产品代理商 | | | |
| 代 理 商 名 称 | 公 司 地 址 | 代 理 区 域 | 电话 | 传真 | 联系人 | 代理日期 |
| 北京北方辰辉暖通设备工程技术有限公司 | 北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦A座715室 100029 | 北京、山西、陕西等 | 北京: 010-68483330 | 北京:010-68483353 | 北京:张毅 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 北京永享北方管道有限公司 | 北京市朝阳区广顺大街16号佳美中心2座1723室 | 北京 | 010-87796035 | 010-84763249 | 陈建华 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 金仓世纪(北京)科贸有限公司 | 北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦7C3 | 北京 | 010-51298166 | 010-62198829 | 陈瑞,刘晓州 | 2009.1.1-2000.12.31 |
| 天津市尧夏商贸有限公司 | 天津市河东区六纬路99号津东大厦B1003室 | 天津 | 022-24144185 | 022-24146477 | 肖岚 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 南京中智控制技术有限公司 | 南京市中山东路402号新时代大厦1101室 | 江苏、安徽、湖北 | 025-84515272 | 025-84515445 | 周中 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 南京润堂冷暖设备有限公司 | 南京市中山东路300号长发CFC国际中心C座1709室 | 南京 | 025-84500031 | 025-84500031 | 张琎 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 上海乔孚管道系统有限公司 | 上海市浦东新区民生路600号船研大厦607-608室, 200135 | 上海 | 021-58211816 | 021-58528807 | 张爱和 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 上海威图热能技术有限公司 | 上海市宜山路1698号3A02室 | 上海 | 021-34627101 | 021-34627105 | 冯延贵 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| 上海裕新能源科技有限公司 | 上海市浦东商城路2000号405A室 | 上海 | 021-51929302 | 021-51929303 | 郑东明 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| | | | |
代 理 商 名 称 | 公 司 地 址 | 代 理 区 域 | 代理日期 | 上海鹿铃进出口有限公司 | 上海市闵行区金都路1068号 | 上海 | 2009.1.1-2009.12.31 | 上海宝陀贸易有限公司 | 上海市钦州北路516号 | 上海 | 2009.1.1-2009.12.31 | | 杭州日新人工环境工程有限公司 | 浙江省杭州市古翠路76号504室 | 杭州 | 2009.1.1-2009.12.31 | | 扬州恒丰电气有限公司 | 江苏省扬州市邗江中路555号 | 扬州 | 2009.1.1-2009.12.31 | | 南通欧美电器设备有限公司 | 江苏南通市工农路531号中北大厦一楼 | 南通 | 2009.1.1-2009.12.31 |
零售点名称 | 零售点地址 | 区 域 | 日 期 | | 百安居四季青店 | 西四环四季青桥东南 | 北京 | 2009.1.1-2009.12.31 | | 百安居九龙店 | 双井家乐福楼下 | 北京 | 2009.1.1-2009.12.31 | | 百安居莱广营店 | 望京北路五环桥北 | 北京 | 2009.1.1-2009.12.31 | | 百安居立水桥店 | 立水桥龙德广场西部 | 北京 | 2009.1.1-2009.12.31 | | 百安居健翔桥店 | 北四环健翔桥南 | 北京 | 2009.1.1-2009.12.31 | | 东方家园丽泽店 | 西南三环丽泽桥的西南角 | 北京 | 2009.1.1-2009.12.31 | | 东方家园西三旗店 | 西三旗桥南300米路西处 | 北京 | 2009.1.1-2009.12.31 | | 东方家园八角店 | 石景山区阜石路168号(沃尔玛山姆店对面) | 北京 | 2009.1.1-2009.12.31 | | 东方家园十八里店 | 北京市朝阳区南四环东路1号(十八里店南桥汽车检测场东侧) | 北京 | 2009.1.1-2009.12.31 |
| | |
| | | | | | | |